LM2673-5.0EVAL

전류 제한 조정이 가능한 SIMPLE SWITCHER® 3A 스텝다운 레귤레이터 평가 모듈

LM2673-5.0EVAL

지금 주문하기

개요

Simple Switcher 3A Step-Down Voltage Regulatory with Adjustable Current Limit

특징
  • Efficiency up to 94%
  • Simple and easy to design with (using off-the -shelf external components)
  • Resistor programmable peak current limit over a range of 2A to 5A
  • 150 m ohm DMOS output switch
  • 3.3V, 5V and 12V fixed output and adjustable (1.2V to 37V) versions
  • +/-2% maximum output tolerance over full line and load conditions
  • Wide input voltage range: 8V to 40V
  • 260 KHz fixed frequency internal oscillator
  • Softstart capability
  • -40 to +125 degrees C operating junction temperature range

 

DC/DC 컨버터
LM2673 8V~40V, 3A SIMPLE SWITCHER® 벅 컨버터(전류 제한 조정 가능)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM2673-5.0EVAL/NOPB — 전류 제한 조정이 가능한 SIMPLE SWITCHER® 3A 스텝다운 레귤레이터 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM2673-5.0EVAL/NOPB 전류 제한 조정이 가능한 SIMPLE SWITCHER® 3A 스텝다운 레귤레이터 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide AN-1135 LM267X 3A, 5A Evaluation Boards (Rev. D) 2013. 4. 24
인증서 LM2673-5.0EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
인증서 LM2673-5.0EVAL/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.

동영상