LM2679-5.0EVAL
전류 제한 조정이 가능한 SIMPLE SWITCHER® 5A 스텝다운 레귤레이터 평가 모듈
LM2679-5.0EVAL
개요
Simple Switcher 5A Step-Down Voltage Regulator with Adjustable Current Limit
특징
- Efficiency up to 92%
- Simple and easy to design with (using off-the -shelf external components)
- Resistor programmable peak current limit over a range of 3A to 7A
- 120 m W DMOS output switch
- 3.3V, 5V and 12V fixed output and adjustable (1.2V to 37V) versions
- +/-2% maximum output tolerance over full line and load conditions
- Wide input voltage range: 8V to 40V
- 260 KHz fixed frequency internal oscillator
- Softstart capability
- -40 to +125 degrees C operating junction temperature range
DC/DC 컨버터
주문 및 개발 시작
평가 보드
LM2679-5.0EVAL/NOPB — 전류 제한 조정이 가능한 SIMPLE SWITCHER® 5A 스텝다운 레귤레이터 평가 모듈
LM2679-5.0EVAL/NOPB — 전류 제한 조정이 가능한 SIMPLE SWITCHER® 5A 스텝다운 레귤레이터 평가 모듈
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM User's guide | AN-1135 LM267X 3A, 5A Evaluation Boards (Rev. D) | 2013. 4. 24 | ||
| 인증서 | LM2679-5.0EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019. 1. 2 | |||
| 인증서 | LM2679-5.0EVAL/NO EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019. 1. 2 |