LM2700MT-ADJEV

LM2700MT-ADJEV

지금 주문하기

개요

A high current step-up DC/DC converter which can be used for TFT-LCD applications.

특징
  • 3.6A, 0.08Ohms, internal switch
  • Operating input voltage range of 2.2V to 12V
  • Input undervoltage protection
  • Adjustable output voltage up to 17.5V
  • 600kHz/1.25MHz pin selectable frequency operation
  • Over temperature protection
  • Small 14-Lead TSSOP or LLP package

Applications:

  • LCD Bias Supplies
  • Handheld Devices
  • Portable Applications
  • GSM/CDMA Phones
  • Digital Cameras

 

DC/DC 컨버터
LM2700 — 600kHz/1.25MHz, 2.5A, 스텝업 PWM DC/DC 컨버터 LM2700Q-Q1 — 600kHz/1.25MHz, 2.5A, 스텝업 PWM DC/DC 컨버터, AEC-Q100 인증
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM2700MT-ADJEV/NOPB — 600kHz 1.25MHz, 2.5A, Step-up PWM DC DC Converter Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM2700MT-ADJEV/NOPB — 600kHz 1.25MHz, 2.5A, Step-up PWM DC DC Converter Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide AN-1308 LM2700 Evaluation Board (Rev. A) 2013. 4. 30
인증서 LM2700MT-ADJEV/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
인증서 LM2700MT-ADJEV/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2