LM2727EVAL

LM2727EVAL

지금 주문하기

개요

N-Channel FET Synchronous Buck Regulator Controller

특징
  • Input from 2.2V to 16V
  • Output adjustable down to 0.6V
  • Power Good flag and output enable
  • Output under-voltage and over-voltage latch-off (LM2727 only)
  • Reference Accuracy: 1.5% over temperature
  • Current limit without sense resistor
  • Soft start
  • Switching frequency from 50 kHz to 2 MHz
  • Tiny plastic TSSOP-14 package

Applications:

  • Set-Top Boxes/Home Gateways
  • Core Logic Regulators
  • High-Efficiency Buck Regulation

 

DC/DC 컨트롤러
LM2727 — 과전압 및 부족 전압 잠금 해제를 지원하는 2.2V~16V, 2MHz, N 채널 FET 동기형 벅 컨트롤러 LM2737 — 과전압 및 부족 전압 플래그를 지원하는 2.2V~16V, 2MHz, N 채널 FET 동기 벅 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM2727EVAL — N-Channel FET Synchronous Buck Regulator Controller for Low Output Voltages

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM2727EVAL — N-Channel FET Synchronous Buck Regulator Controller for Low Output Voltages

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LM2742 Buck Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2022. 1. 24
사용 설명서 LM2727 Buck Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. D) PDF | HTML 2022. 2. 23
인증서 LM2727EVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2