LM2731YEVAL

LM2731YEVAL

지금 주문하기

개요

LM2731Y 0.6 MHz Boost Converter With 22 V Internal FET Switch

특징
  • 22 V DMOS FET switch
  • 0.6 MHz switching frequency
  • Low RDS(ON) DMOS FET
  • Switch current up to 1.8 A
  • Wide input voltage range (2.7 V-14 V)
  • Low shutdown current (<1 µA)
  • 5-lead SOT-23 package
  • Uses tiny capacitors and inductors
  • Cycle-by cycle current limiting
  • Internally compensated

Applications:

  • White LED current source
  • PDA's and palm-top computers
  • Digital cameras
  • Portable phones and games
  • Local boost regulator
DC/DC 컨버터
LM2731 — 0.6/1.6MHz 부스트 컨버터(22V 내부 FET 스위치 포함, SOT-23)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM2731YEVAL/NOPB — 0.6 1.6 MHz Boost Converters With 22V Internal FET Switch Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM2731YEVAL/NOPB — 0.6 1.6 MHz Boost Converters With 22V Internal FET Switch Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide AN-1280 LM2731/LM2733 Evaluation Board (Rev. B) 2013. 4. 24
인증서 LM2731YEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2