LM2735XMFEVAL

520kHz 1.6MHz - 공간 효율적인 부스트 및 SEPIC DC-DC 레귤레이터 LM2735X 부스트 5핀 SOT23 데모 보드

LM2735XMFEVAL

지금 주문하기

개요

The demo board included in this shipment uses the LM2735X 1.6MHz DC-DC switching regulator that converts 3V to 5.5V input to 12V output for up to 500mA load current depending on Vin. This is a 2-layer board using the bottom layer as a Ground plane.

특징
  • Input voltage range 2.7V to 5.5V
  • Output voltage range 3V to 24V
  • 2.1A switch current over full temperature range
  • Current-Mode control
  • Logic high enable pin
  • Ultra low standby current of 80 nA in shutdown
  • 170Ωm NMOS switch
  • 2% feedback voltage accuracy
  • Ease-of-use, small total solution size
          • Internal soft-start
          • Internal compensation
          • Two switching frequencies
          • 520 kHz (LM2735-Y)
          • 1.6 MHz (LM2735-X)
          • Uses small surface mount inductors and chip capacitors
          • Tiny SOT23-5, LLP-6, and eMSOP-8 packages
DC/DC 컨버터
LM2735 520kHz/1.6MHz 공간 효율적인 부스트 및 SEPIC DC-DC 레귤레이터 LM2735-Q1 520kHz, 1.6MHz 공간 효율적인 부스트 및 SEPIC DC/DC 레귤레이터, AEC-Q100 인증
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM2735XMFEVAL/NOPB — 520kHz 1.6MHz - Space-Efficient Boost and SEPIC DC-DC Regulator LM2735X Boost 5-Pin SOT23 Demo Board

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM2735XMFEVAL/NOPB 520kHz 1.6MHz - Space-Efficient Boost and SEPIC DC-DC Regulator LM2735X Boost 5-Pin SOT23 Demo Board

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide AN-1664 LM2735X 5-Pin SOT23 Demo Board (Rev. B) 2013. 4. 24
인증서 LM2735XMFEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2