LM27403EVM

LM27403EVM

지금 주문하기

개요

The LM27403 EVM is a 300-kHz, high efficiency, synchronous buck converter with voltage-mode control and inductor DCR current sensing for overcurrent protection. An inexpensive 2N3904 BJT is used to sense temperature at the inductor. This enables correction for the inductor DCR’s variation over temperature as well as provide a thermal shutdown function based on a desired temperature setpoint.

특징
  • 25A output current
  • 3V to 20V input voltage range
  • Switching frequency 250kHz
  • High efficiency, 91%, 1.2V 25A
  • DCR current sensing with temperature compensation
DC/DC 컨트롤러
LM27403 — 3V~20V 전압 모드 동기 벅 컨트롤러 및 온도 보정 DCR 전류 센서
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM27403EVM — LM27403 High Efficiency 12V to 1.2V/25A Buck Eval Kit With Temp Compensated DCR Current Sensing

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM27403EVM — LM27403 High Efficiency 12V to 1.2V/25A Buck Eval Kit With Temp Compensated DCR Current Sensing

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LM27403 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2013. 10. 17
* EVM User's guide LM27403EVM-POL600 30A Ultra-Compact DC/DC Regulator Evaluation Module 2013. 10. 16
인증서 LM27403EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2