LM27403EVM-POL600

LM27403EVM-POL600

지금 주문하기

개요

LM27403EVM-POL600 is a 600-kHz synchronous buck dc-dc regulator showcasing high power density and high efficiency. A 20 mm x 15 mm module on a single-side PCB uses a power block MOSFET from TI. Accurate overcurrent protection is available by leveraging the inductor’s sub-mΩ DCR and MOSFET package resistance. A 2N3904 BJT senses temperature to compensate for the copper temperature coefficient and to provide a thermal shutdown function based on a desired temperature setpoint. Precision enable, power supply tracking, open-drain power good indicator, remote sense, and synchronization features are also provided. The module is solder mounted directly on the motherboard for maximum thermal performance.

특징
  • Small footprint, 20 mm x 15 mm single-sided
  • 3V to 20V input voltage range, 30A output current
  • 600-kHz switching frequency, synchronizable to an external clock signal up to 1.2 MHz
  • High conversion efficiency: 91% at 1.8 V, 30 A
  • Inductor DCR current sensing with remote BJT thermal compensation
DC/DC 컨트롤러
LM27403 3V~20V 전압 모드 동기 벅 컨트롤러 및 온도 보정 DCR 전류 센서
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM27403EVM-POL600 — Evaluation Module - LM27403 600kHz High Power Density POL

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM27403EVM-POL600 Evaluation Module - LM27403 600kHz High Power Density POL

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LM27403EVM-POL600 30A Ultra-Compact DC/DC Regulator Evaluation Module 2013. 10. 16
인증서 LM27403EVM-POL600 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
기술 문서 High Density PCB Layout of DC/DC Converters, Part 2 PDF | HTML 2015. 9. 16

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
LM27403EVM LM27403 온도 보상 DCR 전류 감지를 지원하는 고효율 12V~1.2V/25A 벅 평가 키트