LM27761EVM

LM27761EVM

지금 주문하기

개요

The LM27761EVM aids in evaluation of the LM27761 Regulated Charge Pump Inverter.  The 2MHz switched capacitor boost provides up to 250 mA of output current utilizing few external components.  With a low current PFM or ECO mode, the LM27761 draws a minimal load from the power supply when the output load is low.

특징
  • Up to 250mA output current
  • Integrated externally configurable LDO
  • PFM mode at light currents
  • 2MHz switching frequency
  • Very small solution size with no inductor
DC/DC 컨버터
LM27761 — 통합 LDO를 갖춘 저잡음 조정 인버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM27761EVM — LM27761 Regulated Charge Pump Inverter Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM27761EVM — LM27761 Regulated Charge Pump Inverter Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide Using the LM27761EVM Evaluation Module 2015. 12. 4
인증서 LM27761EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2