LM2842XMK-ADJEV

LM2842XMK-ADJEV

지금 주문하기

개요

The LM2842 evaluation board is designed to provide the design engineer with a fully functional power converter based on the buck topology to evaluate the LM2842 series of buck regulators. The evaluation board comes populated with the LM2842XMK-ADJL but can easily be modified to accommodate any of the LM2842 regulator ICs.

DC/DC 컨버터
LM2842 — Thin SOT-23의 SIMPLE SWITCHER® 4.5V~42V, 0.6A 스텝다운 DC/DC 스위칭 레귤레이터 LM2842-Q1 — Thin SOT-23의 SIMPLE SWITCHER® 4.5V~42V, 0.6A 스텝다운 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM2842XMK-ADJEV/NOPB — Evaluation Board for the LM2842

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM2842XMK-ADJEV/NOPB — Evaluation Board for the LM2842

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide AN-1908 LM2842 Evaluation Board (Rev. D) 2013. 4. 25
인증서 LM2842XMK-ADJEV/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
인증서 LM2842XMK-ADJEV/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2