LM3102EVAL

LM3102EVAL

지금 주문하기

개요

  • Low component count and small solution size
  • Stable with ceramic and other low ESR capacitors
  • No loop compensation required
  • High efficiency at a light load by DCM operation
  • Pre-bias startup
  • Ultra-fast transient response
  • Programmable soft-start
  • Programmable switching frequency up to 1 MHz
  • Valley current limit
  • Output over-voltage protection
  • Precision internal reference for an adjustable output voltage down to 0.8V
  • Thermal shutdown

 

특징
  • Input voltage range of 4.5V -42V
  • 2..5A output current
  • 0.8V, ±1.5% reference
  • Integrated dual N-Channel main and synchronous MOSFETs
  • Thermally enhanced eTSSOP-20 package

Applications:

  • 5VDC, 12VDC, 24VDC, 12VAC, and 24VAC systems
  • Embedded Systems
  • Industrial Control
  • Automotive Telematics and Body Electronics
  • Point of Load Regulators
  • Storage Systems
  • Broadband Infrastructure
  • Direct Conversion from 2/3/4 Cell Lithium Batteries Systems

 

DC/DC 컨버터
LM3102 — 동기 1MHz 2.5A 스텝다운 전압 레귤레이터 LM3102-Q1 — 동기 1MHz 2.5A 스텝다운 전압 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM3102EVAL/NOPB — SIMPLE SWITCHER® 동기식 1MHz 2.5A 스텝다운 전압 레귤레이터 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM3102EVAL/NOPB — SIMPLE SWITCHER® 동기식 1MHz 2.5A 스텝다운 전압 레귤레이터 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 LM3102EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
사용 설명서 AN-1646 LM3102 Demonstration Board Reference Design (Rev. A) 2013. 4. 29
애플리케이션 노트 AN-2200 Precision Current Limiting with the LMP8646 and LMZ12003 (Rev. A) 2013. 4. 23