LM3103EVAL

LM3103EVAL

지금 주문하기

개요

  • Low component count and small solution size
  • Stable with ceramic and other low ESR capacitors
  • No loop compensation required
  • High efficiency at a light load by DCM operation
  • Pre-bias startup
  • Ultra-fast transient response
  • Programmable soft-start
  • Programmable switching frequency up to 1 MHz
  • Valley current limit
  • Thermal shutdown
  • Output over-voltage protection
  • Precision internal reference for an adjustable output voltage down to 0.6V

 

특징
  • Input voltage range of 4.5V -42V
  • 0.75A output current
  • 0.6V, ±2% reference
  • Integrated dual N-Channel main and synchronous MOSFETs
  • Thermally enhanced eTSSOP-16 package

Applications:

  • 5VDC, 12VDC, 24VDC, 12VAC, and 24VAC systems
  • Embedded Systems
  • Industrial Control
  • Automotive Telematics and Body Electronics
  • Point of Load Regulators
  • Storage Systems
  • Broadband Infrastructure
  • Direct Conversion from 2/3/4 Cell Lithium Batteries Systems

 

DC/DC 컨버터
LM3103 — 동기 1MHz 0.75A 스텝다운 전압 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM3103EVAL/NOPB — SIMPLE SWITCHER® 동기식 1MHz 0.75A 스텝다운 전압 레귤레이터 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM3103EVAL/NOPB — SIMPLE SWITCHER® 동기식 1MHz 0.75A 스텝다운 전압 레귤레이터 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 LM3103EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
사용 설명서 AN-1678 LM3103 Demonstration Board Reference Design (Rev. A) 2013. 4. 29