LM3152-3.3DEMO

LM3152 - RD-164 - 데모 보드

LM3152-3.3DEMO

지금 주문하기

개요

The LM3152-3.3 demonstration board is a part of the PowerWise® family of SIMPLE SWITCHER® Controllers. It has been designed to balance solution size and performance. The Constant-On-Time (COT) Emulated Ripple Mode (ERM) Control allows for the use of low ESR output capacitors and therefore decreases the output voltage ripple while maintaining a fast transient response. There is no loop compensation required for the COT architecture , as there is in voltage-mode and current mode control architectures, which helps to facilitate the ease of design and fast transient response. The demoboard uses a 2-layer , 2 ounce copper PCB with all of the components mounted on the top side. The LM3152-3.3 IC has a fixed output voltage of 3.3V and will operate over the input voltage range of 6V to 24V at 10A load current.

특징
  • Easy To Use with Webench and Offline Design Tools
  • No Loop Compensation Required
  • Low Solution Component Count
  • Ultra-Fast Transient Response
  • Low Output Voltage Ripple (32mVpp)
  • 3.3V Fixed Output Voltage
  • Optimized for 10A Average Load Current
  • 95% Peak Efficiency
  • Constant-On-Time with Emulated Ripple Mode Control
  • 500 kHz Switching Frequency

 

DC/DC 컨트롤러
LM3150 출력 전압을 조정할 수 있는 6V~42V 동기 스텝다운 컨트롤러 LM3151 3.3V 출력 및 조정 가능 스위칭 주파수를 지원하는 42V 동기형 스텝 다운 컨트롤러 LM3152 3.3V 출력 및 500kHz 스위칭 주파수를 지원하는 42V 동기형 스텝다운 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM3152-3.3DEMO — LM3152 - RD-164 - Demonstration Board

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM3152-3.3DEMO LM3152 - RD-164 - Demonstration Board

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
4개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide AN-1900 LM3150 Evaluation Boards (Rev. D) 2013. 5. 1
인증서 LM3152-3.3DEMO EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
사용 설명서 LM3152-3.3V Design @10A, Low Ripple, Fast Transient Response 6-24Vin User Guide 2012. 1. 27
추가 자료 LM3152 - RD-164 - Demonstration Board 2012. 1. 26

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.