LM317A-337N-EVM

3핀 조정 가능 레귤레이터 평가 모듈

LM317A-337N-EVM

지금 주문하기

개요

LM317A-337N-EVM은 LM317A 조정 가능한 레귤레이터와 음극 보수인 LM337-N의 정식 애플리케이션을 보여줍니다. EVM(평가 모듈)은 각 장치의 SOT-223 패키지 옵션과 함께 조립되어 최대 1A의 부하 전류를 공급합니다. 이 EVM은 1.5A 작동을 위해 장치의 TO-220 버전을 채우도록 쉽게 수정할 수 있습니다. 이 EVM은 개인 커패시터 선택을 위한 충분한 풋프린트 공간과 4개의 구리 레이어, 히트 싱크 공간이 있어 탁월한 전력 손실을 구현할 수 있습니다.

특징
  • LM317A의 경우 1.2V~37V, LM337-N의 경우 –1.2V~–37V의 조정 가능한 출력
  • 1.5A 옵션의 1A 부하 전류
  • TO-220에 제공되는 히트 싱크 공간
  • 고객이 선택할 수 있는 큰 커패시터 풋프린트 공간
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
LM317 1.5A, 40V, 조정 가능 선형 전압 레귤레이터 LM317-N 1.5A, 40V, 조정 가능 선형 전압 레귤레이터 LM317A 높은 정확도의 1.5A, 40V, 조정 가능 선형 전압 레귤레이터 LM317MQ 차량 애플리케이션용 500mA, 40V, 조정 가능 선형 전압 레귤레이터 LM337 1.5A, 음극, 조정 가능 선형 전압 레귤레이터 LM337-N 1.5A, 음극, 조정 가능 선형 전압 레귤레이터 LM337-N-MIL 1.5A 조정 가능한 출력 음극 레귤레이터 TLV1117 800mA, 15V, 선형 전압 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM317A-337N-EVM — 3핀 조정 가능 레귤레이터 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM317A-337N-EVM 3핀 조정 가능 레귤레이터 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LM317A-337N-EVM User's Guide PDF | HTML 2016. 1. 21
인증서 LM317A-337N-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2