LM3242TM-EV

LM3242TM-EV

지금 주문하기

개요

The LM3242 is a DC-DC converter optimized for powering multi-mode 3G/4G RF power amplifiers (PAs) from a single Lithium-Ion cell. The LM3242 steps down an input voltage from 2.7V to 5.5V to a dynamically adjustable output voltage of 0.4V to 3.6V. The output voltage is set through a VCON analog input that adjusts the output voltage to ensure efficient operation at all power levels of the RF PA.

The LM3242 offers five modes of operation. In PWM mode the device operates at a fixed frequency of 6MHz (typ.) which minimizes RF interference when driving medium-to-heavy loads. At light load, the device enters into ECO mode automatically and operates with reduced switching frequency. In ECO mode, the quiescent current is reduced and extends the battery life. Shutdown mode turns the device off and reduces battery consumption to 0.1 µA (typ.). In low-battery condition Bypass mode reduces the voltage dropout to less than 50 mV (typ.). The part also features a Sleep mode.

특징
  • 6MHz (typ.) PWM Switching Frequency
  • Operates from a Single Li-Ion Cell (2.7V to 5.5V)
  • Adjustable Output Voltage (0.4V to 3.6V)
  • 750 mA Maximum Load Capability (up to 1A in Bypass)
  • High Efficiency (95% typ. at 3.9VIN, 3.3VOUT at 500 mA)
  • Automatic ECO/PWM/BP mode change
  • 9-bump DSBGA Package
  • Current Overload Protection
  • Thermal Overload Protection
  • Soft-Start Function
  • Small Chip Inductor in 0805 (2012) case size
DC/DC 컨버터
LM3242 — 6MHz, 750mA 미니어처, 적응형, 스텝다운 DC-DC 컨버터(바이패스 지원)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM3242TM-EV/NOPB — LM3242 6MHz, 750mA Miniature, Adjustable, Step-Down DC-DC EVM

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM3242TM-EV/NOPB — LM3242 6MHz, 750mA Miniature, Adjustable, Step-Down DC-DC EVM

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 LM3242TM-EV/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2