LM3253EVM

개요

The LM3253 is a DC-DC converter optimized for powering multi-mode 2G/3G/4G RF power amplifiers (PAs) from a single Lithium-Ion cell. The LM3253 steps down an input voltage from 2.7V to 5.5V to a dynamically adjustable output voltage of 0.4V to 3.6V. The output voltage is set through a VCON analog input that adjusts the output voltage to ensure efficient operation at all power levels of the RF PA. The LM3253 is optimized for USB datacard applications.

The LM3253 operates in constant frequency PWM mode producing a small and predictable amount of output voltage ripple. This enables best ECTEL power requirements in GMSK and EDGE spectral compliance, with the minimal amount of filtering and excess headroom.

특징
  • High-Efficiency PFM and PWM modes with Internal Synchronous Rectification
  • Analog Bypass Function with Low Dropout Resistance (45 mΩ typ.)
  • Dynamically Adjustable Output Voltage, 0.4V to 3.6V (typ.), in PFM and PWM Modes
  • 3.0A Maximum Load Current in PWM Mode
  • 2.7 MHz (average) PWM Switching Frequency
  • Modulated Switching Frequency to aid Rx Band Compliance
  • Operates from a Single Li-ion Cell (2.7V to 5.5V)
  • ACB reduces inductor requirements and size
  • Minimum total solution size by using small footprint and case size inductor and capacitors
  • 16-bump thin micro SMD Package
  • Current and Thermal Overload Protection
DC/DC 컨버터
LM3253 — 2G/3G/4G 전력 증폭기용 고전류 스텝다운 DC/DC 컨버터 LM3253-C — 2G/3G/4G 전력 증폭기용 고전류 스텝다운 DC/DC 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM3253EVM/NOPB — Evaluation Board for the LM3253

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM3253EVM/NOPB — Evaluation Board for the LM3253

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 LM3253EVM/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2