LM3281EVM

개요

LM3281EVM facilitates the evaluation of the LM3281 1.2A, 3.3V miniature step down DC-DC converter IC.  It is a high efficiency low noise buck converter optimized for powering noise-sensitive wireless connectivity chipsets and RF front end modules (FEM).  The unique analog bypass feature maintains regulation for longest input voltage range until the full bypass occurs due to input voltage falling below regulation target.  Bypass mode also provides a very low drop out of 60mv typ. at 600mA.  Very low quiescent current makes the LM3281 ideal for “always-on” applications, and its small solution size is very attractive for space constrained mobile applications. Standard banana jacks are provided on the EVM board for ease of evaluation.

특징
  • Small solution size
  • Superior transient response
  • Very low dropout analog bypass mode
  • Low quiescent current
DC/DC 컨버터
LM3281 — 3.3V, 1.2A, 6MHz 미니 스텝다운 DC-DC 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM3281EVM — LM3281EVM 1.2A, 3.3V Miniature Step Down DC-DC Converter with Analog Bypass

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM3281EVM — LM3281EVM 1.2A, 3.3V Miniature Step Down DC-DC Converter with Analog Bypass

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide Using the LM3281 Evaluation Module 2014. 11. 24
인증서 LM3281EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2