LM3401EVAL

LM3401EVAL

지금 주문하기

개요

The LM3401 is a switching buck regulator derived current source designed to drive a series string of high power, high brightness LEDs. The LM3401 controls an external P-FET, allowing the user to select a power device for the desired level of forward LED current. The LM3401 demo board can supply continuous current as high as 1.0A from an input voltage range of 4.5V to 35V. It is designed to operate at ambient temperatures up to 75°C.

특징
  • Hysteretic Control for Speed and Simplicity
  • Input Operating Range of 4.5V-35V
  • 1.5MHz maximum switching frequency
  • Low 200mV reference voltage
  • Programmable current limit
  • High speed CMOS compatible enable/dimming
  • Adjustable hysteresis
  • Input UVLO
  • No output capacitor required
  • MSOP-8 package

Applications:

  • LED Driver
  • Battery Charger

 

조명 LED 드라이버
LM3401 — 고전력 LED 드라이브용 히스테리시스 PFET 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM3401EVAL/NOPB — LM3401 고전력 LED 드라이브를 위한 히스테리시스 PFET 컨트롤러 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM3401EVAL/NOPB — LM3401 고전력 LED 드라이브를 위한 히스테리시스 PFET 컨트롤러 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide AN-1657 LM3401 Demo Board (Rev. C) 2013. 5. 1
인증서 LM3401EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2