LM3404EVAL

LM3404EVAL

지금 주문하기

개요

The LM3404/04HV is a buck regulator derived controlled current source designed to drive a series string of high power, high brightness LEDs (HBLEDs) such as the Luxeon™ K2 Emitter at forward currents of up to 1.0A. The board can accept an input voltage ranging from 6V to 42V when using the LM3404. When using the pin-for-pin compatible LM3404HV the upper bound of input voltage is 75V. The converter output voltage adjusts as needed to maintain a constant current through the LED array. The LM3404/04HV is a true step-down regulator with an output voltage range extending from a VO(MIN) of 200 mV (the reference voltage) to a VO(MAX) determined by the minimum off time (typically 300 ns). It can maintain regulated current through any number of LEDs as long as the combined forward voltage of the array does not exceed VO(MAX).

특징
  • Integrated 1.0A MOSFET
  • VIN Range 6V to 42V
  • 1.2A Output Current Over Temperature
  • Cycle-by-Cycle Current Limit
  • No Control Loop Compensation Required
  • Separate PWM Dimming and Low Power Shutdown
  • Supports All-Ceramic Output Capacitors and Capacitor-Less Outputs
  • Thermal Shutdown Protection
  • SO-8 Package

Applications:

  • LED Backlight
  • Constant Current Source
  • Automotive Lighting
  • General Illumination
  • Industrial Lighting

 

조명 LED 드라이버
LM3404 — 42V 1.0A 정전류 벅 LED 드라이버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM3404EVAL/NOPB — LM3404MA (SOIC) - 1A Constant Current Buck Regulator for HB LEDs (LM3404EVAL Board)

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM3404EVAL/NOPB — LM3404MA (SOIC) - 1A Constant Current Buck Regulator for HB LEDs (LM3404EVAL Board)

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide AN-1545 LM3404/LM3404HV Evaluation Board (Rev. E) 2013. 5. 1
인증서 LM3404EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
사용 설명서 LM3404 Driving a Seoul Semi Zpower P4 1A LED User Guide 2012. 1. 27