LM3404FSTDIMEV

LM3404FSTDIMEV

지금 주문하기

개요

The LM3404/04HV are buck regulator derived controlled current sources designed to drive a series string of high power, high brightness LEDs (HBLEDs) at forward currents of up to 1.0A (LM3404/04HV). This evaluation board demonstrates the enhanced thermal performance, fast dimming and true constant LED current capabilities of the LM3402 and LM3404 devices.

조명 LED 드라이버
LM3402 — 42V, 0.5A 정전류 벅 LED 드라이버 LM3402HV — 75V 0.5A 정전류 벅 LED 드라이버 LM3404 — 42V 1.0A 정전류 벅 LED 드라이버 LM3404HV — 75V 1.0A 정전류 벅 LED 드라이버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM3404FSTDIMEV/NOPB — LM3404FSTDIMEV - Fast Dimming and True Constant LED Current Evaluation Board

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM3404FSTDIMEV/NOPB — LM3404FSTDIMEV - Fast Dimming and True Constant LED Current Evaluation Board

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
4개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LM3402/LM3404 Fast Dimming and True Constant LED Current Evaluation Board (Rev. E) 2013. 5. 1
인증서 LM3404FSTDIMEV/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
인증서 LM3404FSTDIMEV/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
사용 설명서 LM3404 Driving a Seoul Semi Zpower P4 1A LED User Guide 2012. 1. 27