LM3405AEVAL

LM3405AEVAL

지금 주문하기

개요

The LM3405A demo board is configured to drive a series string of high power, high brightness LEDs at a forward current of 1A using the LM3405A constant current buck regulator. The board can accept a full input operating range of 3V to 22V. The converter output voltage adjusts as needed to maintain a constant current through the LED array. The LM3405A is a step-down regulator with an output voltage range extending from a VO(MIN) of 205mV (the reference voltage) to a VO(MAX) determined by the maximum duty cycle (typically 94%). It can drive up to 5 LEDs in series at 1A forward current, with the single LED forward voltage of approximately 3.7V (Typical of white, blue, and green LEDs using InGaN technology).

특징
  • VIN operating range of 3V to 22V
  • Drives up to 5 High-Brightness LEDs in series at 1A
  • Thin SOT23-6 package
  • 1.6MHz switching frequency
  • EN/DIM input for enabling and PWM dimming of LEDs
  • 300mΩ NMOS switch
  • 40nA shutdown current at VIN = 5V
  • Internally compensated current-mode control
  • Cycle-by-cycle current limit
  • Input voltage UVLO
  • Over-current protection
  • Thermal shutdown

Applications:

  • LED Driver
  • Constant Current Source
  • Industrial Lighting
  • LED Flashlights
  • LED Lightbulbs

 

조명 LED 드라이버
LM3405A — 1.6MHz, 1A 정전류 벅 LED 드라이버(내부 보상 지원)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM3405AEVAL/NOPB — 소형 SOT-23 패키지 평가 시 내부 보상을 지원하는 1.6MHz, 1A 정전류 벅 LED 드라이버

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM3405AEVAL/NOPB — 소형 SOT-23 패키지 평가 시 내부 보상을 지원하는 1.6MHz, 1A 정전류 벅 LED 드라이버

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
4개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 LM3405AEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
애플리케이션 노트 Powering & Dimming High-Brightness LEDs w/ LM3405 Constant-Current Buck Reg (Rev. A) 2013. 5. 1
사용 설명서 AN-1685 LM3405A Demo Board (Rev. B) 2013. 5. 1
사용 설명서 LM3405A Reference Design for MR16 LED Bulb, 600mA User Guide 2012. 1. 27