LM3405XEVAL

LM3405XEVAL

지금 주문하기

개요

The LM3405 demo board is configured to drive a series string of high power, high brightness LEDs at a forward current of 1A using the LM3405 constant current buck regulator. The board can accept a full input operating range of 3V to 15V. The converter output voltage adjusts as needed to maintain a constant current through the LED array. The LM3405 is a step-down regulator with an output voltage range extending from a VO(MIN) of 205mV (the reference voltage) to a VO(MAX) determined by the maximum duty cycle (typically 94%). It can drive up to 3 LEDs in series at 1A forward current, with the single LED forward voltage of approximately 3.7V (Typical of white, blue, and green LEDs using InGaN technology).

특징
  • VIN operating range of 3V to 15V
  • Thin SOT23-6 package
  • 1.6MHz switching frequency
  • 300mΩ NMOS switch
  • 40nA shutdown current at VIN = 5V
  • EN/DIM input for enabling and PWM dimming of LEDs
  • Internally compensated current-mode control
  • Cycle-by-cycle current limit
  • Input voltage UVLO
  • Over-current protection
  • Thermal shutdown

Applications:

  • LED Driver
  • Constant Current Source
  • Industrial Lighting
  • LED Flashlights

 

조명 LED 드라이버
LM3405 — LED 전원 공급용 1.6MHz, 1A 정전류 벅 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM3405XEVAL/NOPB — 1.6MHz, 1A Constant Current Buck Regulator for Powering LEDs

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM3405XEVAL/NOPB — 1.6MHz, 1A Constant Current Buck Regulator for Powering LEDs

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide AN-1590 LM3405 Demo Board (Rev. A) 2013. 5. 1
인증서 LM3405XEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
애플리케이션 노트 Powering & Dimming High-Brightness LEDs w/ LM3405 Constant-Current Buck Reg (Rev. A) 2013. 5. 1