LM3406HVEVAL

LM3406HVEVAL

지금 주문하기

개요

The LM3406HV is a buck regulator controlled current source designed to drive a series string of high power, high brightness LEDs (HBLEDs) at forward currents of up to 1.5A. The converter`s output voltage adjusts as needed to maintain a constant current through the LED array.

The LM3406HV circuit and BOM that come pre-installed on the evaluation board are optimized to run from an input voltage of 24V, but the circuit can operate from a wide input voltage range of 6.0V to 75V. The current output ranges from 0.35A to 1.5A. shows the program jumper settings used to program currents of 0.35A, 0.7A, 1A, and 1.5A.

조명 LED 드라이버
LM3406HV — 75V 1.5A 정전류 벅 LED 드라이버

 

차량용 LED 드라이버
LM3406HV-Q1 — 고전력 LED 구동용 1.5A 오토모티브 정전류 벅 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM3406HVEVAL/NOPB — LM3406 - 1.5A High Voltage, Constant Current Buck Regulator for Driving High Current LEDs EVM

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM3406HVEVAL/NOPB — LM3406 - 1.5A High Voltage, Constant Current Buck Regulator for Driving High Current LEDs EVM

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide AN-1993 LM3406HV Evaluation Board with 2 Wire Dimming (Rev. B) 2013. 5. 1
인증서 LM3406HVEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2