LM3409EVAL

LM3409 데모 보드

LM3409EVAL

지금 주문하기

개요

This demonstration board showcases the LM3409 PFET controller for a buck current regulator. It is designed to drive 4 LEDs (VO = 15V) at a maximum average LED current (ILED = 1A) from a DC input voltage (VIN = 24V). The switching frequency (fSW = 525 kHz) is targeted for the nominal operating point, however fSW varies across the entire operating range. The circuit can accept an input voltage of 6V-42V. However, if the input voltage drops below the regulated LED string voltage, the converter goes into dropout and VO = VIN ideally. The demonstration board showcases several features of the LM3409 including both analog dimming using a potentiometer (R5) tied to the IADJ pin and internal PWM dimming using the EN pin. There is a header (J1) with a removable jumper, which is used to select PWM dimming or low power shutdown. The board has a right angle connector (J2) which can mate with an external LED load board allowing for the LEDs to be mounted close to the driver. This reduces potential ringing when there is no output capacitor. Alternatively, the LED+ and LED- turrets can be used to connect the LED load.

조명 LED 드라이버
LM3409 고전력 LED 드라이브용 42V PFET 벅 컨트롤러

 

차량용 LED 드라이버
LM3409-Q1 고전력 LED 드라이브용 42V 오토모티브 PFET 벅 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM3409EVAL/NOPB — LM3409 데모 보드

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM3409EVAL/NOPB LM3409 데모 보드

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 LM3409EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
사용 설명서 AN-1954 LM3409 Demonstration Board (Rev. D) 2013. 5. 1