LM3410XBSTOVPEV

LM3410XBSTOVPEV

지금 주문하기

개요

This evaluation board showcases the LM3410X as a boost LED driver. It is designed to drive four, on-board LEDs (VOUT = 11.4V) in series at an average LED current (ILED) of 190mA. The circuit can accept an input voltage of 3.3V-5.5V. The switching frequency of the LM3410X converter is 1.6MHz allowing the use of small surface mount inductors and chip capacitors. This evaluation board also features the PWM capability of the LM3410 by enabling the user to apply a periodic pulse signal to the DIM terminal of varying duty cycle. This is a 2-layer board using the bottom layer as a ground plane. The above restrictions for the input voltage are valid only for this evaluation board.

특징

Operating Conditions

  • VIN = 3.3V to 5.5V
  • VOUT =˜  VF x 4 + VFB =˜ 2.8V x 4 + 0.190V =˜ 11.4V
  • ILED =˜ 190 mA

 

조명 LED 드라이버
LM3410 — 내부 보상을 지원하는 525kHz/1.6MHz, 정전류 부스트 및 SEPIC LED 드라이버

 

차량용 LED 드라이버
LM3410-Q1 — 내부 보상을 지원하는 525kHz/1.6MHz, 오토모티브 정전류 부스트 및 SEPIC LED 드라이버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM3410XBSTOVPEV/NOPB — LM3410X Boost LED Driver Evaluation Board, 190mA, Overvoltage Protection, 4 Series LEDs

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM3410XBSTOVPEV/NOPB — LM3410X Boost LED Driver Evaluation Board, 190mA, Overvoltage Protection, 4 Series LEDs

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide AN-1996 LM3410X 190mA, LED Driver 6-Pin LLP Evaluation Board (Rev. A) 2013. 5. 1
인증서 LM3410XBSTOVPEV/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
인증서 LM3410XBSTOVPEV/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2