LM3410XSDSEPEV

LM3410XSDSEPEV

지금 주문하기

개요

The demo board included in this shipment converts 2.7V to 5.5V input, and illuminates a 320 mA HB/OLED using the LM3410X 1.6MHz LED driver switching converter. This is a 2-layer board using the bottom layer as a Ground plane.

The above restrictions for the input voltage are valid only for the demo board as shipped. Operating Conditions:

  • VIN = 2.7V to 5.5V
  • VO ~= VF + VFB ~= 3.2V + 0.198V ~= 3.4V
  • IO = 320 mA

 

조명 LED 드라이버
LM3410 — 내부 보상을 지원하는 525kHz/1.6MHz, 정전류 부스트 및 SEPIC LED 드라이버

 

차량용 LED 드라이버
LM3410-Q1 — 내부 보상을 지원하는 525kHz/1.6MHz, 오토모티브 정전류 부스트 및 SEPIC LED 드라이버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM3410XSDSEPEV/NOPB — LM3410XSD SEPIC High Brightness LED Evaluation Board

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM3410XSDSEPEV/NOPB — LM3410XSD SEPIC High Brightness LED Evaluation Board

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide AN-1775 LM3410X SEPIC 6-Pin LLP Demo Board (Rev. C) 2013. 5. 1
인증서 LM3410XSDSEPEV/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
인증서 LM3410XSDSEPEV/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2