LM3429BKBSTEVAL

LM3429BKBSTEVAL

지금 주문하기

개요

This wide range evaluation board showcases the LM3429 NFET controller used with a buck-boost current regulator. It is designed to drive 4 to 8 LEDs at a maximum average LED current of 1A from a DC input voltage of 10 to 70V.

The evaluation board showcases most features of the LM3429 including PWM dimming, overvoltage protection and input under-voltage lockout. It also has a right angle connector (J7) which can mate with an external LED load board allowing for the LEDs to be mounted close to the driver. Alternatively, the LED+ and LED- banana jacks can be used to connect the LED load.

조명 LED 드라이버
LM3429 — 정전류 LED 드라이버용 단순 N 채널 컨트롤러

 

차량용 LED 드라이버
LM3429-Q1 — 정전류 LED 드라이버용 오토모티브 단순 N 채널 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM3429BKBSTEVAL/NOPB — LM3429 - N-Channel Controller LED Driver Buck-Boost Evaluation Board

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM3429BKBSTEVAL/NOPB — LM3429 - N-Channel Controller LED Driver Buck-Boost Evaluation Board

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide AN-1985 LM3429 Buck-Boost Evaluation Board (Rev. C) 2013. 5. 3
인증서 LM3429BKBSTEVAL/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
인증서 LM3429BKBSTEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2