LM3464AEVAL

LM3464AEVAL

지금 주문하기

개요

The LM3464A is a linear LED driver with Dynamic Headroom Control (DHC) technology designed to drive four serial high power / high brightness LED strings. Four individual linear current regulators with low-side N-channel MOSFETs realize regulations of LED currents. The DHC optimizes system efficiency automatically while maintaining stable and accurate LED currents. The LM3464A includes a voltage regulator for powering the internal circuits that operates over wide input range of 12V to 95V, eases the design of driver stage for different source voltage. The Thermal foldback feature is designed to prolong the lifetime of the LEDs by reducing the average LED current for applications with high ambient temperature. The LM3464A features a fault handling circuit that avoids system failure due to accidentally short or open circuit of LED strings. Two or more LM3464A can be cascaded to expand the number of output channels, enabling flexible system architectural design.

This evaluation board demonstrates the system efficiency and LED current regulation accuracy of the LM3464A LED driver typical application circuit as a 50W LED lighting system.

특징
  • Vin range 12V to 95V
  • 48V LED turn ON voltage
  • 350mA LED current per channel
  • 2kHz thermal foldback dimming frequency
조명 LED 드라이버
LM3464A — 동적 헤드룸 제어 및 열 제어 인터페이스를 지원하는 95V LED 드라이버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM3464AEVAL/NOPB — LM3464A 4 Channel LED Driver Evaluation Board

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM3464AEVAL/NOPB — LM3464A 4 Channel LED Driver Evaluation Board

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide AN-2071 LM3464A 4 Channel LED Driver Evaluation Board (Rev. C) 2011. 6. 3
인증서 LM3464AEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2