LM3489EVAL

LM3489EVAL

지금 주문하기

개요

The LM3489 is a high efficiency PFET switching regulator controller that can be used to quickly and easily develop a small, cost effective, switching buck regulator for a wide range of applications. The hysteretic control architecture provides for simple design without any control loop stability concerns using a wide variety of external components. The PFET architecture also allows for low component count as well as ultra-low dropout, and 100% duty cycle operation. Another benefit is high efficiency operation at light loads without an increase in output ripple. A dedicated Enable Pin (Enabled if left unconnected) provides a shutdown mode drawing only 7 µA.

특징
  • Wide 4.5V to 35V input range
  • 1.239V to VIN adjustable output range
  • High efficiency 93%
  • 1.3% ( 2% over temp) internal reference
  • 100% duty cycle operation
  • Maximum operation frequency > 1MHz
  • Current limit protection
  • Dedicated enable pin (on if unconnected)
  • Shutdown mode draws on 7uA supply current
  • MSOP-8

Applications

  • Set-top Box
  • DSL/Cable Modem
  • PC/IA
  • Auto PC
  • TFT Monitor
  • Battery Powered Portable Applications
  • Distributed Power Systems
  • Always On Power
  • High Power LED Driver

 

DC/DC 컨트롤러
LM3489 — 히스테리시스 PFET 벅 컨트롤러(활성화 핀 포함) LM3489-Q1 — 활성화 핀을 갖춘 오토모티브 등급 4.5~35V, 히스테리시스 비동기 PFET 벅 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM3489EVAL/NOPB — Hysteretic PFET Buck Controller with Enable Pin

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM3489EVAL/NOPB — Hysteretic PFET Buck Controller with Enable Pin

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide AN-1471 LM3489 Demonstration Board (Rev. A) 2013. 4. 25
인증서 LM3489EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2