LM34919CQSDEVM
LM34919C-Q1 50V, 600mA 넓은 Vin COT(Constant-On-Time) 벅 스위칭 레귤레이터 평가 모듈
LM34919CQSDEVM
개요
The LM34919CQSDEVM evaluation board provides the design engineer with a fully functional buck regulator, employing the constant on-time (COT) operating principle. This evaluation board provides a 3.3V output over an input range of 4.5V to 50V. The circuit delivers load currents to 600 mA, with valley current limit set at 640mA.
특징
- 4.5V to 50V input voltage range
- 3.3V target output voltage
- Delivers up to 600mA output current
- Valley current limiting
- PGD and EN functionality with test points added in the EVM
DC/DC 컨버터
주문 및 개발 시작
평가 보드
LM34919CQSDEVM — LM34919C-Q1 50V, 600 mA Wide Vin Constant On-Time Buck Switching Regulator Evaluation Module
LM34919CQSDEVM — LM34919C-Q1 50V, 600 mA Wide Vin Constant On-Time Buck Switching Regulator Evaluation Module
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM User's guide | LM34919C Evaluation Board User's Guide | 2013. 9. 3 | ||
| 인증서 | LM34919CQSDEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019. 1. 2 |