LM34919EVAL

LM34919EVAL

지금 주문하기

개요

The LM34919 evaluation board provides the design engineer with a fully functional buck regulator, employing the constant on time (COT) operating principle. This evaluation board provides a 5V output over an input range of 8V to 40V. The circuit delivers load currents to 600 mA, with current limit set at a nominal 700 mA. The board is populated with all components except R5, C9 and C10. These components provide options for managing the output ripple as described later in the LM34919 Application Note.

DC/DC 컨버터
LM34919 — 2x1.5mm, 8~40V 넓은 입력 전압 범위, 600mA COT(Constant-On-Time) 비동기형 벅 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM34919EVAL — LM34919 Wide Vin Constant On-Time Buck Switching Regulator Evalation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM34919EVAL — LM34919 Wide Vin Constant On-Time Buck Switching Regulator Evalation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide AN-1650 LM34919 Evaluation Board (Rev. A) 2013. 4. 25
인증서 LM34919EVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2