LM34927EVAL

LM34927EVAL

지금 주문하기

개요

The LM34927 regulator features all of the functions needed to implement a low cost, efficient, isolated bias regulator. This high voltage regulator contains two 100V N-Channel MOSFET switches - a high-side buck switch and a low-side synchronous switch. The Constant-on-time (COT) control scheme employed in the LM34927 requires no loop compensation and provides excellent transient response. The regulator operates with an on-time that is inversely proportional to the input voltage. This feature allows the operating frequency to remain relatively constant. An intelligent peak current limit is implemented with integrated sense circuit. Other features include a programmable input under voltage comparator toinhibit operation during low-voltage conditions. Protection features include thermal shutdown and VCC Undervoltage Lockout (UVLO). The LM34927 is offered in LLP-8 and PSOP-8 plastic packages.

DC/DC 컨버터
LM34927 — 절연 DC/DC 컨버터용 7.5~100V 넓은 입력 전압 범위, 600mA 통합 2차 바이어스 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM34927EVAL/NOPB — Evaluation Board for the LM34927

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM34927EVAL/NOPB — Evaluation Board for the LM34927

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 LM34927EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
애플리케이션 노트 AN-2202 LM34927 Integrated Bias Regulator for Isolated DC Convtr (Rev. A) 2013. 4. 23