LM3492EVAL

LM3492EVAL

지금 주문하기

개요

The LM3492 integrates a boost converter and a two-channel current regulator to implement a high efficient and cost effective LED driver for driving two individually dimmable LED strings with a maximum power of 15W and an output voltage of up to 65V. The boost converter employs a proprietary Projected- On-Time control method to give a fast transient response with no compensation required, and a nearly constant switching frequency programmable from 200 kHz to 1 MHz. The application circuit is stable with ceramic capacitors and produces no audible noise on dimming.

This design is for the LM3492 which drives 2 LED strings, each of which can consist of 10 LEDs running at 150 mA and the forward voltage of each LED is typically 3.8V. The input voltage is from 9V to 16V. The evaluation board schematic, PCB layout, Bill of Materials, and circuit design descriptions are shown. Typical performance and operating waveforms are also provided for reference.

조명 LED 드라이버
LM3492 — 2채널 개별 조광 가능 LED 드라이버(부스트 컨버터 및 고속 전류 레귤레이터 포함)

 

차량용 LED 드라이버
LM3492-Q1 — 부스트 컨버터와 고속 전류 레귤레이터를 지원하는 차량용 2채널 개별 조광 가능 LED 드라이버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM3492EVAL/NOPB — Two Channel Boost Regulator with DHC for LED Backlighting Evaluation Board

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM3492EVAL/NOPB — Two Channel Boost Regulator with DHC for LED Backlighting Evaluation Board

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide AN-2056 LM3492 Evaluation Board Reference Design (Rev. B) 2013. 5. 1
인증서 LM3492EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2