LM3549SQEVNOPB

LM3549SQEVNOPB

지금 주문하기

개요

The LM3549 is a high power LED driver with up to 700mA output current. It has three constant current LED drivers and a buck boost SMPS for driving RGB LEDs with high efficiency. LED drivers are designed for sequential drive so only one driver can be enabled at a time. LED driver output current settings can be stored to integrated non-volatile memory which allows stand-alone operation without I2C interface. Non-volatile memory is rewritable so current setting can be changed if needed. This evaluation module allows for the full functionality of the device to be verified.

특징
  • Over Current Protection
  • Over Temperature Protection
  • I2C Compatible Interface
  • Under-Voltage Lockout
  • LED Open and Short Protection
RGB LED 드라이버
LM3549 — 고전력 순차 LED 드라이버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM3549SQEV/NOPB — LM3549 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM3549SQEV/NOPB — LM3549 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide AN-2062 LM3549 Evaluation Kit (Rev. A) 2013. 4. 30
인증서 LM3549SQEV/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2