LM36274EVM

LM36274EVM

지금 주문하기

개요

LM36274EVM은 LM36274 통합 LED 드라이버와 LCD 바이어스 전원을 평가하는 데 도움이 됩니다. 백라이트 부스트는 최대 29V의 총 출력 전압과 최대 30mA/스트링을 통해 4개의 병렬 LED 스트링을 바이어싱할 수 있는 전력을 제공합니다. 11비트 LED 전류는 I2C 버스를 통해 프로그래밍 가능하거나 로직 레벨 PWM 입력을 통해 제어됩니다. 각 LED 스트링을 독립적으로 활성화/비활성화하여 영역 조광 기능을 제공할 수 있습니다.
LCD 바이어스 부스트는 양극 LDO와 인버팅 충전 펌프 모두에 전력을 제공합니다. 양극 및 음극 바이어스 전원 공급 장치는 모두 ±4V~±6.5V의 프로그래밍 가능한 출력 전압과 최대 ±80mA의 전류 용량을 공급합니다. 자동 시퀀싱 기능은 추가 프로그래머블 전압 회전율 제어를 통해 양극에서 음극 바이어스 활성화까지 프로그래밍된 지연을 제공합니다.

특징
  • 최대 4개의 병렬 백색 LED 스트링을 구동합니다(29V 최대 VOUT).
  • 최대 92% 백라이트 및 바이어스 효율성
  • 11비트 지수/선형 조광 제어
  • PWM 및 I2C 밝기 제어
  • 프로그래머블 LCD 바이어스 전압(최대 ±80mA에서 ±4V~±6.5V)

  • USB2ANY

백라이트 LED 드라이버
LM36274 — LCD 바이어스용 통합 백라이트 드라이버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM36274EVM — LM36274 Regulated Charge Pump Inverter Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM36274EVM — LM36274 Regulated Charge Pump Inverter Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
평가 모듈(EVM)용 GUI

SNVC194 — LM36274EVM GUI 1.0.0

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
백라이트 LED 드라이버
LM36272 — 2채널 LCD 백라이트 및 바이어스 전력 LM36273 — 3채널 LCD 백라이트 및 바이어스 전력 LM36274 — LCD 바이어스용 통합 백라이트 드라이버
하드웨어 개발
평가 보드
LM36274EVM — LM36274 레귤레이션된 충전 펌프 인버터 평가 모듈

SNVC194 — LM36274EVM GUI 1.0.0

close
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2016. 2. 2
lock = 수출 승인 필요(1분)
제품
백라이트 LED 드라이버
LM36272 — 2채널 LCD 백라이트 및 바이어스 전력 LM36273 — 3채널 LCD 백라이트 및 바이어스 전력 LM36274 — LCD 바이어스용 통합 백라이트 드라이버
하드웨어 개발
평가 보드
LM36274EVM — LM36274 레귤레이션된 충전 펌프 인버터 평가 모듈

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc194 or www.ti.com/lit/xx/snvc194/snvc194.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVC194. Please update any bookmarks accordingly.
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide Using the LM36274EVM Evaluation Module 2016. 2. 8
인증서 LM36274EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2