LM3674MF-1.8EV

SOT 23-5의 2MHz, 600mA 스텝다운 DC-DC 컨버터

LM3674MF-1.8EV

지금 주문하기

개요

The LM3674 evaluation board is a working demonstration of a step down DC-DC converter. The application note contains information about the evaluation board. The LM3674 step-down DC-DC converter is optimized for powering low voltage circuits from a single Li-Ion cell battery and input voltage rails from 2.7V to 5.5V. It provides up to 600mA load current, over the entire input voltage range. There are several fixed output voltages and adjustable output voltage versions. This device offers superior features and performance for mobile phones and similar portable systems. During PWM mode, the device operates at a fixed-frequency of 2 MHz (typ). Internal synchronous rectification provides high efficiency during PWM mode operation. In shutdown mode, the device turns off and reduces battery consumption to 0.01 microA (typ).

특징
  • 600mA max load current
  • Input voltage range from 2.7V to 5.5V
  • Available in fixed and adjustable output voltages ranging from 1.0V to 3.3V
  • Operates from a single Li-Ion cell Battery
  • Internal synchronous rectification for high efficiency
  • Internal soft start
  • 0.01 microA typical shutdown current
  • 2 MHz PWM fixed switching frequency (typ)
  • SOT23-5 package
  • Current overload protection and Thermal shutdown protection

Applications

  • Mobile phones
  • PDAs
  • MP3 players
  • Portable instruments
  • W-LAN
  • Digital still Cameras
  • Portable Hard disk drives

 

DC/DC 컨버터
LM3674 SOT 23-5의 2MHz, 600mA 스텝다운 DC-DC 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM3674MF-1.8EV — 2MHz, 600mA Step-Down DC-DC Converter in SOT 23-5

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM3674MF-1.8EV 2MHz, 600mA Step-Down DC-DC Converter in SOT 23-5

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide AN-1427 LM3674 Evaluation Board (Rev. K) 2013. 4. 30
인증서 LM3674MF-1.8EV EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.