LM43602PWPEVM

LM43602PWPEVM

지금 주문하기

개요

The Texas Instruments LM43602EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the LM43602 Wide-Vin Simple Switcher ® 2A Buck Regulator. The device offers configurability in output voltage (1.0V to 28V), synchronous rectification and adjustable frequency range from 200 kHz up to 2.2MHz. It also offers external frequency synchronization, power good flag, precision enable to program UVLO and internal compensation. The LM43602EVM is configured for an output voltage of 3.3V and a switching frequency of 500 kHz.

특징
  • 2A output current
  • Input voltage range 3.5V to 36V
  • 30 µA quiescent current switching
  • Synchronous rectification
  • Adjustable frequency range of 200kHz-2.2MHz (500kHz default)
  • Internal compensation
DC/DC 컨버터
LM43602 — 3.5V~36V, 2A 동기 스텝다운 전압 컨버터 LM43602-Q1 — 차량용 등급 3.5V~36V, 2A 동기식 스텝다운 전압 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM43602PWPEVM — LM43602PWP Synchronous Step-Down Converter Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM43602PWPEVM — LM43602PWP Synchronous Step-Down Converter Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LM43602 EVM User's Guide 2014. 3. 13
인증서 LM43602PWPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
LM22680EVAL — LM22680 - 2A SIMPLE SWITCHER®, 스텝 다운 전압 레귤레이터 평가 모듈 LM43603PWPEVM — LM43603PWP 동기 스텝다운 컨버터 평가 모듈 LM46002PWPEVM — LM46002PWP 동기 스텝다운 컨버터 평가 모듈 TPS54240EVM-605 — 2.5A SWIFT™ 컨버터 평가 모듈