LM46000PWPEVM

LM46000PWPEVM

지금 주문하기

개요

The LM46000PWPEVM evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LM46000PWP synchronous step-down converter. The EVM operates from a 3.5V to 60V input and provides a 3.3V output at 0.5A.

특징
  • High efficiency at light load
  • Synchronous rectification
  • Internal compensation
  • Frequency synchronization
DC/DC 컨버터
LM46000 — 3.5~60V, 500mA 동기 스텝다운 전압 컨버터 LM46000-Q1 — AEC-Q100 공인 3.5V~60V, 0.5A 동기 스텝다운 전압 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM46000PWPEVM — LM46000PWP Synchronous Step-Down Converter Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM46000PWPEVM — LM46000PWP Synchronous Step-Down Converter Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LM46000EVM User Guide 2014. 4. 16
인증서 LM46000PWPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2