LM4675SDBD

LM4675SDBD

지금 주문하기

개요

The LM4675 is a class D filterless BOOMER audio amplifier with ultra low EMI. TI's new spread spectrum technology has been integrated with the latest BOOMER performance characteristics in a 0.5mm pitch, micro SMD package. The LM4675 is designed for high output, low EMI and space saving applications such as mobile phones and other portable communication devices. This all new BOOMER delivers typically 1.3 Watts of power output in 8 ohm load with less than 1% distortion (THD+N) from a 5V DC power supply.

The LM4675TLBD and LM4675SDBD are evaluation boards designed for rapid user evaluation and saving customers valuable development expense with faster time to market. The evaluation boards include a measurement filter and are ready-to-use in a stand-alone approach that simply requires power and GND, input signal and an output load.

특징
  • Tiny 3.0 x 3.0 mm 0.8 mm pitch 8 pin LLP package
  • Very low IDDq (1.6mA at 2.4V)
  • Ultra low EMI suppression of more than 11dB below FCC standard at 6" cable length
  • PSRR 82dB at 217Hz
  • CMRR 80dB at 217Hz
  • SNR 97dB
  • THD+N 0.02% (Pout = 100mW @ 3.6V)

Applications:

  • Mobile phones
  • PDAs
  • Portable electronic devices and accessories

 

범용 오디오 증폭기
LM4675 — 초저 EMI 확산 스펙트럼을 지원하는 2.65W, 모노, 아날로그 입력 클래스 D 스피커 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM4675SDBD/NOPB — Ultra-Low EMI, Filterless, 2.65W, Mono, Class D Audio Power Amplifier (LLP-8)

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM4675SDBD/NOPB — Ultra-Low EMI, Filterless, 2.65W, Mono, Class D Audio Power Amplifier (LLP-8)

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 LM4675SDBD/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2