LM48511SQBD

LM48511SQBD

지금 주문하기

개요

This LM48511SQDB is an evaluation board designed to ease the evaluation and effort during the development of a circuit using the LM48511SQ. It is an easy to use stand-alone board that requires power and GND, an input signal and an output load.

특징
  • 3W Output into 8Ω at 5V with THD+N = 1%
  • Selectable spread spectrum mode reduces EMI
  • 81% Efficiency
  • Independent Regulator and Amplifier Shutdown Controls
  • Dynamically Selectable Regulator Output Voltages
  • Filterless Class D
  • 3.0V - 5.5V operation
  • Low Shutdown Current
  • Click and Pop Suppression

Applications:

  • GPS
  • Portable media
  • Cameras
  • Mobile Phones
  • Handheld games

 

범용 오디오 증폭기
LM48511 — 통합 부스트 컨버터를 지원하는 3W, 모노, 아날로그 입력 클래스-D 오디오 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM48511SQBD/NOPB — The LM48511 Integrates a Boost Converter with a High Efficiency

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM48511SQBD/NOPB — The LM48511 Integrates a Boost Converter with a High Efficiency

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide AN-1922 LM48511 Evaluation Board User's Guide (Rev. C) 2013. 5. 1
인증서 LM48511SQBD/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
추가 자료 LM48511SQ Demo Board Description and Setup Instructions 2012. 1. 26