LM4906MMBD

LM4906MMBD

지금 주문하기

개요

The LM4906 is capable of delivering 1W of continuous average power to an 8Ω BTL load with less than 1% distortion (THD+N) from a +5V power supply.

It is the first Texas Instruments Boomer Power Amplifier that does not require an external PSRR bypass capacitor. In addition, no output coupling capacitors or bootstrap capacitors are required which makes the LM4906 ideally suited for cell phone and other low voltage portable applications.

This LM4906MMBD is an evaluation board designed to ease the evaluation and effort during the development of a circuit using the LM4906MM. It is an easy to use stand-alone board that requires power and GND, an input signal and an output load.

특징
  • Selectable gain of 6dB (2V/V) or 12dB (4V/V)
  • No output or PSRR bypass capacitors required
  • Improved "Click and Pop" suppression circuitry
  • Very fast turn on time: 5ms (typ)
  • Minimum external components
  • 2.6 - 5.5V operation
  • BTL output can drive capacitive loads
  • Ultra low current shutdown mode (SD Low)

Applications:

  • Portable computers
  • Desktop computers
  • Multimedia monitors

Please note: application information and board layout can be found in datasheet

범용 오디오 증폭기
LM4906 — 선택 가능 게인을 지원하는 1W, 모노, 아날로그 입력 클래스 AB 오디오 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM4906MMBD — 1W, Bypass-Capacitor-less Audio Power Amplifier with Internal Selectable Gain

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM4906MMBD — 1W, Bypass-Capacitor-less Audio Power Amplifier with Internal Selectable Gain

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 LM4906MMBD EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2