LM5001BSTEVAL

LM5001BSTEVAL

지금 주문하기

개요

The LM5001 boost evaluation board is designed to provide the design engineer with a fully functional power converter based on the boost topology to evaluate the LM5001 high voltage switch mode regulator. The performance of the evaluation board is as follows:

특징
  • Input operating range: 16 to 36V
  • Output Voltage: 48V
  • Output Current: 0 to 150 mA
  • Measured Efficiency: 91% @ 150 mA, 86% @ 75 mA
  • Frequency of Operation: 240 kHz
  • Board Size: 1.75 X 1.75 inches
  • Load Regulation: 1%
  • Line Regulation: 0.1%

 

DC/DC 컨버터
LM5001 — 3.1-75V 넓은 입력 전압 범위, 1A 전류 모드 비동기형 스위치 모드 레귤레이터 LM5001-Q1 — 3.1V~75V 넓은 VIN, 1A 전류 모드 비동기 스위치 모드 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM5001BSTEVAL/NOPB — LM5001BSTEVAL - Wide Vin Switch Mode Regulator Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM5001BSTEVAL/NOPB — LM5001BSTEVAL - Wide Vin Switch Mode Regulator Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide AN-1956 LM5001 Boost Evaluation Board (Rev. B) 2013. 4. 30
인증서 LM5001BSTEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2