LM5001ISOEVAL
넓은 Vin 스위치 모드 레귤레이터 평가 모듈
LM5001ISOEVAL
개요
LM5001 High Voltage Switch Mode Regulator
특징
- Integrated 75 volt N-Channel MOSFET
- Ultra-wide input voltage range from 3.1V to 75V
- Integrated high voltage bias regulator
- Adjustable output voltage
- 1.5% output voltage accuracy
- Current mode control with selectable compensation
- Wide bandwidth error amplifier
- Integrated current sensing and limiting
- Integrated slope compensation
- 85% maximum duty cycle limit
- Single resistor oscillator programming
- Oscillator synchronization capability
- Enable / Undervoltage Lockout (UVLO) pin
- Thermal shutdown
- Packages: SO-8 / LLP-8 (4mm x 4mm)
DC/DC 컨버터
주문 및 개발 시작
평가 보드
LM5001ISOEVAL/NOPB — Wide Vin Switch Mode Regulator Evaluation Module
LM5001ISOEVAL/NOPB — Wide Vin Switch Mode Regulator Evaluation Module
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM User's guide | AN-1588 LM5001 Evaluation Board (Rev. B) | 2013. 4. 30 | ||
| 인증서 | LM5001ISOEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019. 1. 2 |