LM5001NISOEVAL

LM5001NISOEVAL

지금 주문하기

개요

The LM5001 non-isolated flyback evaluation board is designed to provide the design engineer with a fully functional non-isolated flyback power converter based on Current Mode Control to evaluate the LM5001 switching regulator IC. The evaluation board provides a 5V output with 1A current capability. The input voltage ranges from 16V to 42V. The design operates at 250KHz, a good compromise between conversion efficiency and solution size. The printed circuit board consists of 2 layers of 2 ounce copper on FR4 material with a thickness of 0.062 inches. This application note contains the evaluation board schematic, Bill-of-Materials (BOM) and a quick setup procedure. Refer to the LM5001 datasheet for complete circuit design information.

특징

Refer to the LM5001 datasheet for complete circuit design information.

  • Input Range: 16 to 42V
  • Output Voltage: 5V, ±2%
  • Output Current: 0 to 1A
  • Frequency of Operation: 250 kHz
  • Board Size: 2.75 X 1.75 X 0.6 inches
  • Load Regulation: 0.1%
  • Line Regulation: 0.1%
  • Over Current Limiting

 

DC/DC 컨버터
LM5001 — 3.1-75V 넓은 입력 전압 범위, 1A 전류 모드 비동기형 스위치 모드 레귤레이터 LM5001-Q1 — 3.1V~75V 넓은 VIN, 1A 전류 모드 비동기 스위치 모드 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM5001NISOEVAL — LM5001 Wide Vin Non-Isolated Flyback Evaluation Board

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-01498 — 넓은 입력 전압 범위를 지원하는 4W PLC 전원 공급 장치 레퍼런스 설계
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM5001NISOEVAL — LM5001 Wide Vin Non-Isolated Flyback Evaluation Board

close
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-01498 — 넓은 입력 전압 범위를 지원하는 4W PLC 전원 공급 장치 레퍼런스 설계
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide AN-1630 LM5001 Non-Isolated Flyback Evaluation Board (Rev. B) 2013. 4. 30
인증서 LM5001NISOEVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2