TIDA-01498

TIDA-01498

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 비절연 PLC 전원 공급 장치가 최소 입력 전압과 최대 입력 전압 사이에 있는 안정적인 출력 전압을 생성하는 대체 방법을 보여줍니다. 벅 부스트 토폴로지가 더 일반적으로 사용되지만, 커플링 인덕터 단일 종단 1차 인덕턴스 컨버터(일반적으로 SEPIC라고 함)가 훨씬 더 효과적이며 비용을 절감해 줍니다.

특징
  • 최대 4W의 전력
  • 최대 효율성 91%
  • 8V~36V의 넓은 VIN
  • 24V의 정밀 출력 전압
  • 소형 폼 팩터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDB3.PDF (3418 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRU88.PDF (80 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRU87.PDF (61 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRU90.ZIP (563 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCE65.ZIP (378 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRU89.PDF (332 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRU86.PDF (117 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LM5001 — 3.1-75V 넓은 입력 전압 범위, 1A 전류 모드 비동기형 스위치 모드 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

평가 보드

LM5001NISOEVAL — LM5001 Wide Vin Non-Isolated Flyback Evaluation Board

이 레퍼런스 설계는 비절연 PLC 전원 공급 장치가 최소 입력 전압과 최대 입력 전압 사이에 있는 안정적인 출력 전압을 생성하는 대체 방법을 보여줍니다. 벅 부스트 토폴로지가 더 일반적으로 사용되지만, 커플링 인덕터 단일 종단 1차 인덕턴스 컨버터(일반적으로 SEPIC라고 함)가 훨씬 더 효과적이며 비용을 절감해 줍니다.
EVM 사용 설명서: PDF
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-01498 — 넓은 입력 전압 범위를 지원하는 4W PLC 전원 공급 장치 레퍼런스 설계
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM5001NISOEVAL — LM5001 Wide Vin Non-Isolated Flyback Evaluation Board

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-01498 — 넓은 입력 전압 범위를 지원하는 4W PLC 전원 공급 장치 레퍼런스 설계

설계 툴 및 시뮬레이션

시뮬레이션 모델

TIDA-01498 Simulation Files

TIDM051.ZIP (43 KB) - TINA-TI 레퍼런스 설계
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-01498 — 넓은 입력 전압 범위를 지원하는 4W PLC 전원 공급 장치 레퍼런스 설계

TIDA-01498 Simulation Files

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜: 2018. 11. 26
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-01498 — 넓은 입력 전압 범위를 지원하는 4W PLC 전원 공급 장치 레퍼런스 설계

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 4-W PLC Power Supply With Wide Input Voltage Range Reference Design 2017. 12. 7

관련 설계 리소스

설계 툴 및 시뮬레이션

시뮬레이션 툴
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램