LM5005EVAL

LM5005EVAL

지금 주문하기

개요

LM5005 High Voltage 2.5 Amp Buck Regulator

특징
  • Integrated 75V, 2.5A N-Channel Buck Switch
  • Ultra-wide Input Voltage Range from 7V to 75V
  • Internal High Voltage Bias Regulator
  • Adjustable Output Voltage from 1.225V
  • 1.5% Feedback Reference Accuracy
  • Current Mode Control with Emulated Inductor Current Ramp
  • Single Resistor Oscillator Frequency Setting
  • Oscillator Synchronization Input
  • Programmable Soft-Start
  • Shutdown/Standby Input
  • Wide Bandwidth Error Amplifier
  • Thermal Shutdown

 

DC/DC 컨버터
LM5005 — 7~75V 넓은 입력 전압 범위, 2.5A 전류 모드 비동기형 벅 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM5005EVAL/NOPB — Wide Vin 2.5A Buck Regulator Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM5005EVAL/NOPB — Wide Vin 2.5A Buck Regulator Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide AN-1748 LM5005 Evaluation Board (Rev. A) 2013. 4. 30
인증서 LM5005EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2