LM5009AEVAL

LM5009AEVAL

지금 주문하기

개요

The LM5009AEVAL evaluation board provides the design engineer with a fully functional buck regulator, employing the constant on-time (COT) operating principle. This evaluation board provides a 5V output over an input range of 8V to 75V. The circuit delivers load currents to 150 mA, with current limit set at a nominal 260 mA.

DC/DC 컨버터
LM5009A — 6~95V 넓은 입력 전압 범위, 150mA COT(Constant-On-Time) 비동기식 벅 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM5009AEVAL/NOPB — LM5009A 150 mA, 100V Wide Vin Step-Down Switching Regulator Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM5009AEVAL/NOPB — LM5009A 150 mA, 100V Wide Vin Step-Down Switching Regulator Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide AN-1955 LM5009A Evaluation Board (Rev. A) 2013. 4. 30
인증서 LM5009AEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2