LM5009EVAL

LM5009EVAL

지금 주문하기

개요

LM5009 150mA, 100V Step-Down Switching Regulator

특징
  • Integrated N-Channel MOSFET
  • Guaranteed 150mA output current capability
  • Ultra-Fast Transient Response
  • No loop compensation required
  • Vin feed forward provides constant operating frequency
  • Switching frequency can exceed 600kHz
  • Highly efficient operation
  • 2% accurate 2.5V feedback from - 40°C to 125°C
  • Internal startup regulator
  • Intelligent current limit protection
  • External shutdown control
  • Thermal shutdown
  • MSOP-8 and thermally enhanced LLP packages

 

DC/DC 컨버터
LM5009 — 9.5~95V 넓은 입력 전압 범위, 150mA COT(Constant-On-Time) 비동기형 벅 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM5009EVAL/NOPB — 150mA, 100V Wide Vin Step-Down Switching Regulator Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM5009EVAL/NOPB — 150mA, 100V Wide Vin Step-Down Switching Regulator Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide AN-1445 LM5009 Evaluation Board (Rev. D) 2013. 4. 30
인증서 LM5009EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2