LM5010-EVAL

LM5010-EVAL

지금 주문하기

개요

LM5010 High Voltage 1A Step Down Switching Regulator

특징
  • Input Voltage Range: 8 V to 75 V
  • Valley Current Limit at 1.25 A
  • Switching Frequency Can Exceed 1 MHz
  • Integrated N-Channel Buck Switch
  • Integrated Startup Regulator
  • No Loop Compesation Required
  • Ultra-Fast Transient Response
  • Operating Frequency Remains Constant With Load and Line Variations
  • Maximum Duty Cycle Limited During Startup
  • Adjustable Output Voltage
  • Precision 2.5 V Feedback Reference
  • Thermal Shutdown

Applications:

  • High Efficiency Point-Of-Load (POL) Regulator
  • Non-Isolated Telecommunications Buck Regulator
  • Secondary High Voltage Post Regulator
  • Automotive Systems

 

DC/DC 컨버터
LM5010 — 8~75V 넓은 입력 전압 범위, 1A COT(Constant-On-Time) 비동기형 벅 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM5010 EVAL/NOPB — Wide Vin 1A Step Down Switching Regulator

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM5010 EVAL/NOPB — Wide Vin 1A Step Down Switching Regulator

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide AN-1352 LM5010 Evaluation Board (Rev. A) 2013. 4. 30
인증서 LM5010-EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
인증서 LM5010 EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2