LM5010AEVAL

LM5010AEVAL

지금 주문하기

개요

LM5010A High Voltage 1A Step Down Switching Regulator

특징
  • Wide 6V to 75V input voltage range
  • Valley current limiting at 1.25A
  • Programmable switching frequency up to 1MHz
  • Integrated 80V N-Channel buck switch
  • Integrated high voltage bias regulator
  • No loop compensation required
  • Ultra-fast transient response
  • Nearly constant operating frequency with line and load variations
  • Adjustable output voltage
  • 2.5V, ±2% feedback reference
  • Programmable soft-start
  • Thermal shutdown

Applications

  • Non-isolated telecommunications regulator
  • Secondary side post regulator
  • Power supply for Automtive Electronics

 

DC/DC 컨버터
LM5010A — 6~75V 넓은 입력 전압 범위, 1A COT(Constant-On-Time) 비동기 벅 레귤레이터 LM5010A-Q1 — 차량용 등급 0 및 1, 6~75V 넓은 입력 전압 범위, 1A COT(Constant-On-Time) 비동기형 벅 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM5010AEVAL/NOPB — Wide Vin 1A Step Down Switching Regulator

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM5010AEVAL/NOPB — Wide Vin 1A Step Down Switching Regulator

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide AN-1423 LM5010A Evaluation Board (Rev. A) 2013. 4. 30
인증서 LM5010AEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2